피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
환영합니다
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
환영합니다
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
RML line mounted pipe-thread miniature reducer
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
Miniature reducer RML, RMC, RMS
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/miniature_reducer/rml_fr_reducer_asmtab.prj},{NB=9061509},{IDNR=},{CODE=9061509},{REF=RML Ø6-1/4},{O=6},{F=1/4},{P=8},{A=61.5},{A1=28.8},{A2=23.500},{B=46-52},{C=14.7},{D=6.4},{E=18},{E1=11.4},{G=24.8},{H=M9x0.75},{I=14.6},{I1=20},{CH=11},{CH1=14},{N=4.5},{PPATH=rml_mini_reducer/rml_fr_reducer_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
Ch
[mm]
CH1
Ch1
[mm]
N
N max
[mm]
9061508
9061508
RML Ø6-1/8
6
1/8
6
58.5
27.8
46-52
14.7
6.4
14
11.4
24.8
M9x0.75
14.6
20
11
12
4.5
9061509
9061509
RML Ø6-1/4
6
1/4
8
61.5
28.8
46-52
14.7
6.4
18
11.4
24.8
M9x0.75
14.6
20
11
14
4.5
9061510
9061510
RML Ø8-1/8
8
1/8
6
66.2
31.8
52-58
18.7
9.1
15
13.8
27.4
M11x1
18.7
24
13
14
3.8
9061511
9061511
RML Ø8-1/4
8
1/4
8
70.6
34.2
52-58
18.7
9.1
18
13.8
27.4
M11x1
18.7
24
13
14
3.8
9061512
9061512
RML Ø8-3/8
8
3/8
9
72.2
34.8
52-58
18.7
9.1
22
13.8
27.4
M11x1
18.7
24
13
17
3.8
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.